Coupling and Bell Housing

180Z0218

APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Dimensions du moteur: IEC 180, 1.26 in, 48 mm

Détails du produit

Poids brut 8.29 Kilogram
Poids Net 5.578 Kilogram
Volume 50.662 Liter
Numéro EAN 5715162677360

 

Application Desalination
Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Description Coupling kit IEC 180/APP5.1-10.2, PAH 50-100
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 180
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product PAH 50-100
APP 5.1-10.2
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 1.89 in
Motor shaft diameter [mm] 48 mm
Présence de batteries Non
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality