Coupling and Bell Housing

180Z0087

PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Dimensions du moteur: IEC 280, 1.57 in, 75 mm

Détails du produit

Poids brut 23.671 Kilogram
Poids Net 21.195 Kilogram
Volume 222.334 Liter
Numéro EAN 5715162677216

 

Application Desalination
Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Description Coupling Kit IEC 280/Ø550/Ø75
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 280
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product APP W HC 15-30
APP 21-46
PAHT 256-308
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 2.95 in
Motor shaft diameter [mm] 75 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality