Pre filter

180Z0081

Débit [gpm] [max.]: 22.500, Débit [l/min] [max.]: 85.00, Débit [m3/h] [Max.]: 5.10

Détails du produit

Poids brut 0.86 Kilogram
Poids Net 0.8 Kilogram
Volume 7.272 Liter
Numéro EAN 5715162682296

 

CE evaluated Out of scope
Description Pre-filter type B
Description du produit Filters
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3.4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 50 psig
Débit [gpm] [max.] 22.5 gal/min
Débit [l/min] [max.] 85 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 5.1 m³/h
Désignation du modèle Pre filter
Element inner diameter [in] 1.1 in
Element inner diameter [mm] 28 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 4.5 in
Element outer diameter [mm] 116 mm
End sealing DOE
Filtration level 3 µ Nominal Graded density structure
Groupe de produits Accessories
Materials Core Polypropylene
Materials Element Polypropylene
Matériau du joint None
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 50 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.] 122 °F
Type Pre filter
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality