Coupling and Bell Housing

180Z0045

APP 0.6-3.5, Dimensions du moteur: IEC 100, 0.63 in, 28 mm

Détails du produit

Poids brut 2.128 Kilogram
Poids Net 1.848 Kilogram
Volume 22.493 Liter
Numéro EAN 5715162675793

 

Application Desalination
CE evaluated Out of scope
Description Coupling kit IEC 100/112, Ø250
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 100
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product APP 0.6-3.5
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Présence de batteries Non
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality