Filter element

180Z0011

Débit [gpm] [max.]: 264.000, Débit [l/min] [max.]: 1000.00, Débit [m3/h] [Max.]: 60.00

Détails du produit

Poids brut 4.286 Kilogram
Poids Net 3.808 Kilogram
Volume 32.616 Liter
Numéro EAN 5715162682012

 

CE evaluated Out of scope
Description Filter Cartridge 40", 10µm abs.
Description du produit Filters
Débit [gpm] [max.] 264 gal/min
Débit [l/min] [max.] 1000 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 60 m³/h
Désignation du modèle Filtre
Filtration level (Beta 5000) 10 µ abs
Groupe de produits Accessories
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type Filter element
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality