Détails du produit

Poids brut 0.308 Kilogram
Poids Net 0.29 Kilogram
Volume 0.255 Liter
Numéro EAN 5715162681992

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description VCH 30-cracking pressure 4,5 bar
Description du produit Check valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/8 in
Débit [l/min] [max.] 30 l/min
Désignation du modèle VCH 30
Flow [l/min] 30 l/min
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
Pression de service [barg] [max.] 300 barg
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type VCH
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality