Filter element

180Z0006

Débit [gpm] [max.]: 15.600, Débit [l/min] [max.]: 60.00, Débit [m3/h] [Max.]: 3.60

Détails du produit

Poids brut 0.506 Kilogram
Poids Net 0.4 Kilogram
Volume 3.46 Liter
Numéro EAN 5715162682043

 

CE evaluated Out of scope
Description Filter element type 4
Description du produit Filters
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 58 psig
Débit [gpm] [max.] 15.6 gal/min
Débit [l/min] [max.] 60 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 3.6 m³/h
Désignation du modèle Filter element
Effective surface [m2] 1.1 m²
Effective surface [sq.ft.] 12 ft²
Element inner diameter [in] 1.06 in
Element inner diameter [mm] 27 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 2.75 in
Element outer diameter [mm] 70 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180Z0213
Groupe de produits Accessories
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Matériau du joint Buna-N
Présence de batteries Non
Sealing Inside O-ring
Substances de la liste candidate REACH No
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 50 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.] 122 °F
Type Filter element
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality