Coupling and Bell Housing

180Z0002

PAH 2-12,5, Dimensions du moteur: IEC 71, 0.63 in, 14 mm

Détails du produit

Poids brut 0.936 Kilogram
Poids Net 0.805 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Numéro EAN 5715162674888

 

Application Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Description Coupling kit IEC71/PAH 2-12,5
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 71
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product PAH 2-12,5
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 0.55 in
Motor shaft diameter [mm] 14 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality