Solenoid operated valves, VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1028

Débit [gpm] [max.]: 32.000, Débit [l/min] [max.]: 120.00, Pression de service [barg] [max.]: 210, Pression de service [psig] [max.]: 3000, Connexion standard: BSP, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4

Détails du produit

Poids brut 8.335 Kilogram
Poids Net 7.089 Kilogram
Volume 21.736 Liter
Numéro EAN 5702428777087

 

Application Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description VDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
Description du produit Solenoid operated valves
Diamètre piston Ø [mm] 35 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/4
Débit [gpm] [max.] 32 gal/min
Débit [l/min] [max.] 120 l/min
Désignation du modèle VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC
Groupe de produits Valve
Pression de service [barg] [max.] 210 barg
Pression de service [psig] [max.] 3000 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 194 °C
Type VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality