Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L0296

Débit [gpm] [max.]: 40.000, Débit [l/min] [max.]: 150.00, Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2000, Connexion standard: NPT, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 1, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1

Détails du produit

Poids brut 4.656 Kilogram
Poids Net 4.364 Kilogram
Volume 3.43 Liter
Numéro EAN 5715162675434

 

Application Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard NPT
Description VDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FKM
Description du produit Solenoid operated valves
Diamètre piston Ø [mm] 35 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1
Débit [gpm] [max.] 40 gal/min
Débit [l/min] [max.] 150 l/min
Désignation du modèle VDHT BL2S 1-1 NC-NO
Groupe de produits Valve
Pression de service [barg] [max.] 140 barg
Pression de service [psig] [max.] 2000 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 194 °C
Type VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality