Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial

180L0269

Débit [gpm] [max.]: 16.000, Débit [l/min] [max.]: 60.00, Pression de service [barg] [max.]: 160, Pression de service [psig] [max.]: 2400, Connexion standard: NPT, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 1/2, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1/2

Détails du produit

Poids brut 3.627 Kilogram
Poids Net 3.4 Kilogram
Volume 5.775 Liter
Numéro EAN 5715162675595

 

Application Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard NPT
Description VDHT B2 1/2 NC NPT
Description du produit Solenoid operated valves
Diamètre piston Ø [mm] 18 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1/2
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1/2
Débit [gpm] [max.] 16 gal/min
Débit [l/min] [max.] 60 l/min
Désignation du modèle VDHT B2 1/2-1/2 NC
Groupe de produits Valve
Pression de service [barg] [max.] 160 barg
Pression de service [psig] [max.] 2400 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 194 °C
Type VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality