Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0255

Débit [gpm] [max.]: 16.000, Débit [l/min] [max.]: 60.00, Pression de service [barg] [max.]: 160, Pression de service [psig] [max.]: 2400, Connexion standard: NPT, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1/2

Détails du produit

Poids brut 5.276 Kilogram
Poids Net 4.905 Kilogram
Volume 5.973 Liter
Numéro EAN 5715162675700

 

Application Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard NPT
Description VDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT
Description du produit Solenoid operated valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1/2
Débit [gpm] [max.] 16 gal/min
Débit [l/min] [max.] 60 l/min
Désignation du modèle VDHT B3 3/4-1/2 NC
Groupe de produits Valve
Pression de service [barg] [max.] 160 barg
Pression de service [psig] [max.] 2400 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 194 °F
Type VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality