Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0241

Débit [gpm] [max.]: 4.000, Débit [l/min] [max.]: 15.00, Pression de service [barg] [max.]: 100, Pression de service [psig] [max.]: 1450, Connexion standard: BSP, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 1/4 in, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1/4 in

Détails du produit

Poids brut 0.624 Kilogram
Poids Net 0.564 Kilogram
Volume 0.634 Liter
Numéro EAN 5715162496336

 

Application Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description VDHT 1/4 E NC BSP
Description du produit Solenoid operated valves
Diamètre piston Ø [mm] 12 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1/4 in
Débit [gpm] [max.] 4 gal/min
Débit [gpm] [min.] 0 gal/min
Débit [l/min] [max.] 15 l/min
Débit [l/min] [min.] 0 l/min
Désignation du modèle VDHT 1/4 E NC
Fonction NF
Fonctionnement Servo operated
Groupe de produits Valve
Maintenable Yes
Matériau du corps AISI 304
Matériau du joint FKM
Nom du programme pièces VDHT
Nombre de voies 2/2
Pression de service [barg] [max.] 100 barg
Pression de service [barg] [min.] 0 barg
Pression de service [psig] [max.] 1450 psig
Pression de service [psig] [min.] 5 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur [mm] 13.5 mm
Temps d'ouverture [ms] [max.] 200 ms
Temps d'ouverture [ms] [min.] 100 ms
Temps de fermeture [ms] [max.] 200 ms
Temps de fermeture [ms] [min.] 100 ms
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 194 °C
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °C
Type VDHT 2/2
Type de matériau Medium neutre
Type de passage Droit
Type de raccord Filetage
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality