Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0123

Débit [gpm] [max.]: 16.000, Débit [l/min] [max.]: 60.00, Pression de service [barg] [max.]: 160, Pression de service [psig] [max.]: 2400, Connexion standard: BSP, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1/2

Détails du produit

Poids brut 6.82 Kilogram
Poids Net 6.377 Kilogram
Volume 5.711 Liter
Numéro EAN 5715162671665

 

Application Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Description du produit Solenoid operated valves
Diamètre piston Ø [mm] 18 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1/2
Débit [gpm] [max.] 16 gal/min
Débit [l/min] [max.] 60 l/min
Désignation du modèle VDHT B4 3/4-1/2 NC
Fonction NF
Groupe de produits Valve
Pression de service [barg] [max.] 160 barg
Pression de service [psig] [max.] 2400 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality