Valve Block, FOR 2 VDH 30 EC 2/2

180L0062

Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3

Détails du produit

Poids brut 2.04 Kilogram
Poids Net 1.986 Kilogram
Volume 0.854 Liter
Numéro EAN 5715162674963

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Connexion standard BSP
Description Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3
Description du produit Valve Block
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/8 in
Débit [gpm] [max.] 8 gal/min
Débit [gpm] [min.] 0 gal/min
Débit [l/min] [max.] 30 l/min
Débit [l/min] [min.] 0 l/min
Désignation du modèle FOR 2 VDH 30 EC 2/2
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Valve
Maintenable Yes
Matériau du corps AISI 304
Nom du programme pièces Block
Pression de service [barg] [max.] 160 barg
Pression de service [barg] [min.] 4 barg
Pression de service [psig] [max.] 2400 psig
Pression de service [psig] [min.] 51 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur [mm] 13.5 mm
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 194 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type Block for VDH/VDHT 2/2
Type de matériau Medium neutre
Type de raccord Filetage
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Utilisé pour produits VDH 30 EC 2/2

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality