Valve Block, FOR 1 VDH 30 4/3 INL

180L0060

Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve

Détails du produit

Poids brut 0.898 Kilogram
Poids Net 0.886 Kilogram
Volume 0.251 Liter
Numéro EAN 5715162674932

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve
Description du produit Valve Block
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/8 in
Débit [gpm] [max.] 8 gal/min
Débit [gpm] [min.] 0 gal/min
Débit [l/min] [max.] 30 l/min
Débit [l/min] [min.] 0 l/min
Désignation du modèle FOR 1 VDH 30 4/3 INL
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Valve
Maintenable Yes
Matériau du corps AISI 304
Nom du programme pièces Block
Pression de service [barg] [max.] 160 barg
Pression de service [barg] [min.] 4 barg
Pression de service [psig] [max.] 2400 psig
Pression de service [psig] [min.] 51 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de l’actionneur [mm] 13.5 mm
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type Block for VDH 4/3
Type de matériau Medium neutre
Type de raccord Filetage
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Utilisé pour produits VDH 30 4/3 INL

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality