Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC

180H0256

null: 0.3, 4.3 psig, Raccordement d'entrée: M52 x 1,5, Débit nominal [gpm]: 97.0, Débit nominal [m³/h]: 22.0

Détails du produit

Poids brut 2.09 Kilogram
Poids Net 1.505 Kilogram
Volume 6.163 Liter
Numéro EAN 5715162672143

 

CE evaluated Out of scope
Description VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps
Description du produit Check valves
Débit nominal [gpm] 97 gal/min
Débit nominal [m³/h] 22 m³/h
Désignation du modèle VCM 22 M52 to 2 VIC
Groupe de produits Valve
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 2 in
Pression de service [barg] [max.] 80 barg
Pression de service [psig] [max.] 1160 psig
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccordement d'entrée M52 x 1,5
Substances de la liste candidate REACH No
Type VCM 22
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality