VOCH 30 MC

180H0143

Débit [gpm] [max.]: 7.900, Débit [l/min] [max.]: 30.00

Détails du produit

Poids brut 1.82 Kilogram
Poids Net 1.678 Kilogram
Volume 2.35 Liter
Numéro EAN 5715162675427

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 4401
Description VOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
Description du produit Manually operated valves
Débit [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Débit [l/min] [max.] 30 l/min
Désignation du modèle VOCH 30 MC
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304 /AISI 316L
Outlet connection Cetop 3
port connection CETOP 3
Pression de service [barg] [max.] 140 barg
Pression de service [psig] [max.] 2030 psig
Présence de batteries Non
Raccordement d'entrée Cetop 3
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 80 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VOCH M
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality