VOCH 30 M

180H0140

Débit [gpm] [max.]: 7.900, Débit [l/min] [max.]: 30.00

Détails du produit

Poids brut 1.296 Kilogram
Poids Net 1.28 Kilogram
Volume 1.61 Liter
Numéro EAN 5715162674109

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
Description du produit Manually operated valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/8 in
Débit [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Débit [l/min] [max.] 30 l/min
Désignation du modèle VOCH 30 M
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
port connection G 3/8 in
Pression de service [barg] [max.] 140 barg
Pression de service [psig] [max.] 2030 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 80 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VOCH M
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality