Valve, VCM 92 Flange to 3 VIC

180H0058

null: 0.1, 7.2 psig, Raccordement d'entrée: Raccord, Débit nominal [gpm]: 405.0, Débit nominal [m³/h]: 92.0

Détails du produit

Poids brut 5.995 Kilogram
Poids Net 5.6 Kilogram
Volume 6.601 Liter
Numéro EAN 5715162672075

 

Description VCM 92 Flange to 3 VIC
Description du produit Check valves
Débit nominal [gpm] 405 gal/min
Débit nominal [m³/h] 92 m³/h
Désignation du modèle VCM 92 Flange to 3 VIC
Groupe de produits Valve
Opening pressure [barg] 0.1 barg
Opening pressure [psig] 7.2 psig
Outlet connection Victaulic 3 in
Pression de service [barg] [max.] 70 barg
Pression de service [psig] [max.] 1015 psig
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.4 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.8 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccordement d'entrée Raccord
Substances de la liste candidate REACH No
Type VCM 92

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality