Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC

180H0049

null: 0.3, 4.3 psig, Raccordement d'entrée: M42 x 1,5, Débit nominal [gpm]: 50.0, Débit nominal [m³/h]: 11.5

Détails du produit

Poids brut 1.328 Kilogram
Poids Net 1.302 Kilogram
Volume 5.968 Liter
Numéro EAN 5715162673324

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description VCM 10 M42 to 1.5 VIC
Description du produit Check valves
Débit nominal [gpm] 50 gal/min
Débit nominal [m³/h] 11.5 m³/h
Désignation du modèle VCM 10 M42 to 1.5 VIC
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Valve
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pression de service [barg] [max.] 80 barg
Pression de service [psig] [max.] 1160 psig
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
Présence de batteries Non
Raccordement d'entrée M42 x 1,5
Substances de la liste candidate REACH No
Type VCM 10
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality