Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC

180H0047

null: 0.3, 4.3 psig, Raccordement d'entrée: Victaulic 1,5", Débit nominal [gpm]: 40.0, Débit nominal [m³/h]: 11.5

Détails du produit

Poids brut 0.78 Kilogram
Poids Net 0.75 Kilogram
Volume 0.668 Liter
Numéro EAN 5715162496350

 

CE evaluated Out of scope
Description VCM10 1½VI inline
Description du produit Check valves
Débit nominal [gpm] 40 gal/min
Débit nominal [m³/h] 11.5 m³/h
Désignation du modèle VCM 10 1.5 to 1.5 VIC
Groupe de produits Valve
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pression de service [barg] [max.] 80 barg
Pression de service [psig] [max.] 1160 psig
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
Présence de batteries Non
Raccordement d'entrée Victaulic 1,5"
Substances de la liste candidate REACH No
Type VCM 10
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality