Power Pack valve, VPH 15 E NC

180G0041

Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2030

Détails du produit

Poids brut 3.222 Kilogram
Poids Net 3 Kilogram
Volume 2.003 Liter
Numéro EAN 5715162674482

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description VPH15E NC, 25-140 BAR
Description du produit Power Pack valve
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/8 in
Débit [gal/min] 4 gal/min
Débit [gpm] [max.] 5.2 gal/min
Débit [l/min] [max.] 20 l/min
Désignation du modèle VPH 15 E NC
Flow [l/min] 15 l/min
Fonction NF
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
Pression de service [barg] [max.] 140 barg
Pression de service [barg] [min.] 25 barg
Pression de service [psig] [max.] 2030 psig
Pression de service [psig] [min.] 360 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -30 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] -22 °F
Type VPH
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality