Détails du produit

Poids brut 4.388 Kilogram
Poids Net 4.345 Kilogram
Volume 6.003 Liter
Numéro EAN 5715162670590

 

CE evaluated Out of scope
Description MAH 6.3CCW AXIAL PISTON MOTOR
Description du produit MAH
Désignation du modèle MAH 6.3 CCW
Groupe de produits Hydraulic motor
Présence de batteries Non
Puissance nominale [kW] 5.2 kW
Starting torque at max pressure [Nm] 4 N-m
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord de purge [in] 1/8 in
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 3 °C
Type MAH 4-6.3
UL evaluated Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 4000 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 300 tr/min

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality