MAH 12.5 CW

180F0003

Puissance nominale [kW]: 7.8, Vitesse [tr/min] [Min.]: 300, Vitesse [tr/min] [Max.]: 4000, 13 N-m

Détails du produit

Poids brut 6.434 Kilogram
Poids Net 6.178 Kilogram
Volume 5.84 Liter
Numéro EAN 5715162670057

 

CE evaluated Out of scope
Description MAH 12.5 CW AXIAL PISTON MOTOR
Description du produit Hydraulic motors
Désignation du modèle MAH 12.5 CW
Groupe de produits Hydraulic motor
Présence de batteries Non
Puissance nominale [kW] 7.8 kW
Starting torque at max pressure [Nm] 13 N-m
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord de purge [in] 1/4 in
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 3 °C
Type MAH 10-12.5
UL evaluated Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 4000 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 300 tr/min

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality