APP 26/1500

180B3057

Débit [gpm] [max.]: 117.100, Débit [l/min] [max.]: 450.60, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

Détails du produit

Poids brut 120 Kilogram
Poids Net 105 Kilogram
Volume 91.406 Liter
Numéro EAN 5715162667316

 

China RoHS compliance Out of scope
Conformité ATEX No
Description Pump for sea- or brackish water
Description du produit APP pumps
Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique) M60
Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique] M60
Débit [gpm] [max.] 117.1 gal/min
Débit [gpm] [min.] 52.9 gal/min
Débit [l/min] [max.] 450.6 l/min
Débit [l/min] [min.] 203.8 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 27 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 12.2 m³/h
Désignation du modèle APP 26/1500
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Pump
Maintenable Yes
Matériau du corps Duplex
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 85 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Pays d'origine Denmark
Pic de pression d'entrée [barg] [max.] 10 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.] 145 psig
Pression d'entrée [barg] [max.] 5 barg
Pression d'entrée [barg] [min.] 2 barg
Pression d'entrée [psig] [max.] 72.5 psig
Pression d'entrée [psig] [max.] 29 psig
Pression de sortie [barg] [max.] 83 barg
Pression de sortie [barg] [min.] 10 barg
Pression de sortie [psig] [max.] 1200 psig
Pression de sortie [psig] [min.] 145 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord de purge standard BSPP
Raccordement d'entrée standard Metric
Raccordement de sortie standard Metric
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord de purge [in] 1/4 in
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type APP 21-30
Type de raccordement de purge Filetage
Type de Sortie Filetage
Type raccordement Entrée Filetage
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 1500 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 700 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.] 700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr] 308.5 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr] 18.83 in³/rev

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality