APP 3.0

180B3030

Débit [gpm] [max.]: 15.3, Débit [l/min] [max.]: 59.2, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

Détails du produit

Poids brut 8.99 Kilogram
Poids Net 8.982 Kilogram
Volume 5.549 Liter
Numéro EAN 5715162667569

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conformité ATEX No
Description Pump for sea- or brackish water
Description du produit APP pumps
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/4 in
Débit [gpm] [max.] 15.3 gal/min
Débit [gpm] [min.] 2.7 gal/min
Débit [l/min] [max.] 59.2 l/min
Débit [l/min] [min.] 10.5 l/min
Débit [m3/h] [Max.] 3.5 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 0.6 m³/h
Désignation du modèle APP 3.0
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Pump
Homologation CE
Maintenable Yes
Matériau du corps Duplex
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 81 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pays d'origine Denmark
Pic de pression d'entrée [barg] [max.] 10 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.] 145 psig
Pression d'entrée [barg] [max.] 5 barg
Pression d'entrée [barg] [min.] 0.5 barg
Pression d'entrée [psig] [max.] 72.5 psig
Pression d'entrée [psig] [max.] 7.3 psig
Pression de sortie [barg] [max.] 83 barg
Pression de sortie [barg] [min.] 20 barg
Pression de sortie [psig] [max.] 1200 psig
Pression de sortie [psig] [min.] 290 psig
Présence de batteries Non
Raccord de purge standard Metric
Raccordement d'entrée standard BSPP
Raccordement de sortie standard BSPP
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccordement de purge (syst. métrique) M6
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type APP 1.5-3.5
Type de raccordement de purge Filetage
Type de Sortie Filetage
Type raccordement Entrée Filetage
UL evaluated Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 3450 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 700 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.] 700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr] 17.7 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr] 1.08 in³/rev

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality