PAH 63

180B0040

Débit [gpm] [max.]: 27.7, Débit [l/min] [max.]: 106.8, Pression de sortie [barg] [max.]: 16, Pression de sortie [psig] [max.]: 232, Vitesse [tr/min] [Max.]: 180, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 70

Détails du produit

Poids brut 36.48 Kilogram
Poids Net 31 Kilogram
Volume 17.28 Liter
Numéro EAN 5715162666968

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conformité ATEX No
Description PAH 63
Description du produit PAH pumps
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1 1/4 in
Débit [gpm] [max.] 27.7 gal/min
Débit [gpm] [min.] 9.6 gal/min
Débit [l/min] [max.] 106.8 l/min
Débit [l/min] [min.] 37.2 l/min
Désignation du modèle PAH 63
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Pump
Homologation CE
Maintenable Yes
Matériau du corps AISI 304
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 80 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pays d'origine Denmark
Pression d'entrée [barg] [max.] 4 barg
Pression d'entrée [barg] [min.] 0 barg
Pression d'entrée [psig] [max.] 58 psig
Pression d'entrée [psig] [max.] 0 psig
Pression de sortie [barg] [max.] 160 barg
Pression de sortie [barg] [min.] 30 barg
Pression de sortie [psig] [max.] 2320 psig
Pression de sortie [psig] [min.] 435 psig
Présence de batteries Non
Raccord de purge standard BSPP
Raccordement d'entrée standard BSPP
Raccordement de sortie standard BSPP
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord de purge [in] 1/4 in
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type PAH 50-100
Type de raccordement de purge Filetage
Type de Sortie Filetage
Type raccordement Entrée Filetage
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 1800 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 700 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.] 700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr] 63 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr] 3.84 in³/rev

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality