PAHT 6.3

180B0029

Débit [gpm] [max.]: 4.700, Débit [l/min] [max.]: 18.10, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Pression de sortie [psig] [max.]: 1450, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 1000

Détails du produit

Poids brut 4.92 Kilogram
Poids Net 4.69 Kilogram
Volume 5.968 Liter
Numéro EAN 5715162667026

 

China RoHS compliance Out of scope
Conformité ATEX No
Description Pump for ultra pure water
Description du produit PAHT pumps
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1/4 in
Débit [gpm] [max.] 4.7 gal/min
Débit [gpm] [min.] 1.4 gal/min
Débit [l/min] [max.] 18.1 l/min
Débit [l/min] [min.] 5.4 l/min
Désignation du modèle PAHT 6.3
Groupe de produits Pump
Maintenable Yes
Matériau du corps AISI 304
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 76 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pays d'origine Denmark
Pic de pression d'entrée [barg] [max.] 4 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.] 58 psig
Pression d'entrée [barg] [max.] 4 barg
Pression d'entrée [barg] [min.] 0 barg
Pression d'entrée [psig] [max.] 58 psig
Pression d'entrée [psig] [max.] 0 psig
Pression de sortie [barg] [max.] 100 barg
Pression de sortie [barg] [min.] 10 barg
Pression de sortie [psig] [max.] 1450 psig
Pression de sortie [psig] [min.] 145 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord de purge standard Metric
Raccordement d'entrée standard BSPP
Raccordement de sortie standard BSPP
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccordement de purge (syst. métrique) M6
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type PAHT 2-6.3
Type de raccordement de purge Filetage
Type de Sortie Filetage
Type raccordement Entrée Filetage
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 3000 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 1000 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.] 1000 tr/min
Volume balayé [cm³/tr] 6.3 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr] 0.38 in³/rev

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality