PAH 6.3

180B0023

Débit [gpm] [max.]: 2.7, Débit [l/min] [max.]: 10.6, Pression de sortie [barg] [max.]: 140, Pression de sortie [psig] [max.]: 2030, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

Détails du produit

Poids brut 4.768 Kilogram
Poids Net 4.466 Kilogram
Volume 5.826 Liter
Numéro EAN 5715162666838

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conformité ATEX No
Description PAH6.3
Description du produit PAH pumps
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1/4 in
Débit [gpm] [max.] 2.7 gal/min
Débit [gpm] [min.] 0.9 gal/min
Débit [l/min] [max.] 10.6 l/min
Débit [l/min] [min.] 3.6 l/min
Désignation du modèle PAH 6.3
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Pump
Homologation CE
Maintenable Yes
Matériau du corps AISI 304
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 76 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pays d'origine Denmark
Pression d'entrée [barg] [max.] 4 barg
Pression d'entrée [barg] [min.] 0 barg
Pression d'entrée [psig] [max.] 58 psig
Pression d'entrée [psig] [max.] 0 psig
Pression de sortie [barg] [max.] 140 barg
Pression de sortie [barg] [min.] 10 barg
Pression de sortie [psig] [max.] 2030 psig
Pression de sortie [psig] [min.] 145 psig
Présence de batteries Non
Raccord de purge standard Metric
Raccordement d'entrée standard BSPP
Raccordement de sortie standard BSPP
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccordement de purge (syst. métrique) M6
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type PAH 2-6.3
Type de raccordement de purge Filetage
Type de Sortie Filetage
Type raccordement Entrée Filetage
UL evaluated Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 1800 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 700 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.] 700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr] 6.3 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr] 0.38 in³/rev

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality