PAHT 25

180B0020

Débit [gpm] [max.]: 13.5, Débit [l/min] [max.]: 52.2, Pression de sortie [barg] [max.]: 16, Pression de sortie [psig] [max.]: 2321, Vitesse [tr/min] [Max.]: 240, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 100

Détails du produit

Poids brut 23.31 Kilogram
Poids Net 18.3 Kilogram
Volume 20.655 Liter
Numéro EAN 5715162666913

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conformité ATEX No
Description Pump for ultra pure water
Description du produit PAHT pumps
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1 1/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/4 in
Débit [gpm] [max.] 13.5 gal/min
Débit [gpm] [min.] 3.3 gal/min
Débit [l/min] [max.] 52.2 l/min
Débit [l/min] [min.] 12.9 l/min
Désignation du modèle PAHT 25
Groupe de produits Pump
Homologation CE
Maintenable Yes
Matériau du corps AISI 316
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 79 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Pays d'origine Denmark
Pic de pression d'entrée [barg] [max.] 20 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.] 290 psig
Pression d'entrée [barg] [max.] 6 barg
Pression d'entrée [barg] [min.] 0 barg
Pression d'entrée [psig] [max.] 87 psig
Pression d'entrée [psig] [max.] 0 psig
Pression de sortie [barg] [max.] 160 barg
Pression de sortie [barg] [min.] 30 barg
Pression de sortie [psig] [max.] 2321 psig
Pression de sortie [psig] [min.] 435 psig
Présence de batteries Non
Raccord de purge standard Metric
Raccordement d'entrée standard BSPP
Raccordement de sortie standard BSPP
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccordement de purge (syst. métrique) M6
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type PAHT 20-32
Type de raccordement de purge Filetage
Type de Sortie Filetage
Type raccordement Entrée Filetage
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 2400 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 700 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.] 1000 tr/min
Volume balayé [cm³/tr] 25 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr] 1.53 in³/rev

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality