Détails du produit

Poids brut 0.148 Kilogram
Poids Net 0.125 Kilogram
Volume 0.961 Liter
Numéro EAN 5702428231107

 

Accessoires produit Accessoires ICF
Degré de filtration [µm] 250 µm
Description du produit Élément filtrant
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Espace libre [%] 38 %
Finesse du maillage [maille] 60 maille
Fluides R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
Groupe de produits Strainers
Maintenable Pièces de rechange ICF
Product Name Description Insert du filtre
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Surface d'écran [cm²] 330 cm²
Surface d'écran [in²] 51.3 in²
Type FIA INS
Utilisé pour produits ICFF 25E
Version du filtre Version plissé
Épaisseur du fil [in] 0.006 in
Épaisseur du fil [mm] 0.16 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality