Vanne de régulation de la pression, KDC 065 A 2
148G3831
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 65.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 65.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Poids brut | 5.821 Kilogram |
Poids Net | 0.007 Kilogram |
Volume | 5.899 Liter |
Numéro EAN | 5702428883825 |
Poids brut | 5.821 Kilogram |
Poids Net | 0.007 Kilogram |
Volume | 5.899 Liter |
Numéro EAN | 5702428883825 |
Catégorie | II |
Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Cv totalement ouvert [gal/min] | 90 gal/min |
Description du produit | Vanne multifonction pour compresseurs |
Différence de pression [psi] | 29 psi |
Dimension du raccord [in] | 2 1/2 in |
Dimension du raccord [mm] | 65 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 65 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides |
R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
CE LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Kv Complètement ouvert [m³/h] | 78 m³/h |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression différentielle [bar] | 2 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 40 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
Product Name Description | Vanne de régulation de la pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Type | KDC 065 A 2 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | soudé |
Catégorie | II |
Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Cv totalement ouvert [gal/min] | 90 gal/min |
Description du produit | Vanne multifonction pour compresseurs |
Différence de pression [psi] | 29 psi |
Dimension du raccord [in] | 2 1/2 in |
Dimension du raccord [mm] | 65 mm |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 65 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides |
R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
CE LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Kv Complètement ouvert [m³/h] | 78 m³/h |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression différentielle [bar] | 2 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] | 40 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
Product Name Description | Vanne de régulation de la pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Type | KDC 065 A 2 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | soudé |