Vanne de régulation de la pression, KDC 65 D 0.5

148G3585

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 65.0, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0

Détails du produit

Poids brut 6.02 Kilogram
Poids Net 5.722 Kilogram
Volume 6.343 Liter
Numéro EAN 5702428279772

 

Catégorie II
Connexion standard EN 10220
Cv totalement ouvert [gal/min] 90 gal/min
Description du produit Vanne multifonction pour compresseurs
Différence de pression [psi] 7.5 psi
Dimension du raccord [in] 2 1/2 in
Dimension du raccord [mm] 65 mm
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 65 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation CE
UKCA
Kv Complètement ouvert [m³/h] 78 m³/h
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression différentielle [bar] 0.5 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 40 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 580 psig
Product Name Description Vanne de régulation de la pression
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type KDC 65 D 0.5
Type de passage Equerre
Type de raccord soudé

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality