Module fonctionnel, FIA-140B 125

148B6935

Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

Détails du produit

Poids brut 12.454 Kg
Poids Net 9.35 Kg
Volume 24.329 Liter
Numéro EAN 5715162512043

 

Accessoires produit Accessoires SVL Flexline
Désignation du modèle Haut complet
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fluides R744
Groupe de produits Strainers
Maintenable Pièces de rechange SVL Flexline
Marque SVL Flexline
Nom du programme pièces FIA-140B
Pièces inclues 1 joint d’étanchéité
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 140 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2030 psig
Product Name Description Module fonctionnel
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type FIA-140B 125
Utilisé pour produits FIA-140B 125

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality