Corps de la vanne multifonction, SVL 50, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 50.0 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 65.0
148B6647
Used for product: SVL 50
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Used for product: SVL 50
Poids brut | 2.942 Kg |
Poids Net | 2.55 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
Numéro EAN | 5702428507103 |
Poids brut | 2.942 Kg |
Poids Net | 2.55 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
Numéro EAN | 5702428507103 |
Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
Catégorie | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | EN 10220 |
Description du produit | Boîtier de vanne |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 2 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 50 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 2 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 50 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Multifunction valves |
Homologation |
CE UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Marque | SVL Flexline |
Matériau du corps | Acier |
Matériau du raccord | Acier |
Nom du programme pièces |
CHV-X FIA SCA-X SVA-S / SVA-L REG-SA / REG-SB |
Plage de température [°C] [Max.] | 200 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 392 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 65 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
Product Name Description | Corps de la vanne multifonction |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Type | SVL 50 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | soudé |
Type raccordement Entrée | soudé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisé pour produits | SVL 50 |
Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
Catégorie | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | EN 10220 |
Description du produit | Boîtier de vanne |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 2 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 50 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 2 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 50 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Multifunction valves |
Homologation |
CE UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Marque | SVL Flexline |
Matériau du corps | Acier |
Matériau du raccord | Acier |
Nom du programme pièces |
CHV-X FIA SCA-X SVA-S / SVA-L REG-SA / REG-SB |
Plage de température [°C] [Max.] | 200 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 392 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 65 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
Product Name Description | Corps de la vanne multifonction |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Type | SVL 50 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | soudé |
Type raccordement Entrée | soudé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilisé pour produits | SVL 50 |