Filtres, FIA 20

148B5342

Matériau du raccord: Acier, Type raccordement Entrée: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0

Détails du produit

Poids brut 1.48 Kilogram
Poids Net 1.267 Kilogram
Volume 2.347 Liter
Numéro EAN 5702428472739

 

Accessoires produit Accessoires SVL Flexline
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN 10220
Cv [gal/min] maille 100 normale 31.26 gal/min
Cv [gal/min] maille 100 plissée 38.75 gal/min
Cv [gal/min] maille 150 normale 30.38 gal/min
Description du produit Boîtier de filtre
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 20 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 20 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Couvercle
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Strainers
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Kv value [m3/h] µ150 pleated 8.8 m³/h
Maintenable Pièces de rechange SVL Flexline
Marque SVL Flexline
Matériau du raccord Acier
Nom du produit Strainer housing
Nom du programme pièces FIA
Peinture de couleur Brun rougeâtre
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type FIA 20
Type de passage Equerre
Type de Sortie soudé
Type raccordement Entrée soudé
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur Cv [gal/min] maille 38 normale 33.9 gal/min
Valeur Cv [gal/min] maille 72 normale 32.14 gal/min
Valeur du kv [m³/h] maille µ100 normale 6.9 m³/h
Valeur du kv [m³/h] maille µ150 normale 7.1 m³/h
Valeur du kv [m³/h] maille µ250 normale 7.3 m³/h
Valeur du Kv [m³/h] maille µ500 normale 7.7 m³/h
Version de vanne Version standard

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality