Corps de la vanne multifonction, SVL 15, SVL Flexline, Type de passage: Equerre, 15.00 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0

148B5252

Used for product: SVL 15

Détails du produit

Poids brut 1.05 Kilogram
Poids Net 0.883 Kilogram
Volume 2.366 Liter
Numéro EAN 5702428859776

 

Accessoires produit Accessoires SVL Flexline
Catégorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN 10220
Description du produit Boîtier de vanne
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1/2 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 15 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 15 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Multifunction valves
Homologation CE
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange SVL Flexline
Marque SVL Flexline
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Nom du produit Corps de la vanne multifonction
Nom du programme pièces CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type SVL 15
Type de passage Equerre
Type de Sortie soudé
Type raccordement Entrée soudé
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits SVL 15

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality