Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
148B5123 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Corps de la vanne multifonction, SVL 10, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 10 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 52
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Corps de la vanne multifonction, SVL 10, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 10 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 52 Corps de la vanne multifonction, SVL 10, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 10 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 52](https://assets.danfoss.com/photos/preview/115296/ID176341201976-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Corps de la vanne multifonction, SVL 10, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 10 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 52 Corps de la vanne multifonction, SVL 10, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 10 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 52](https://assets.danfoss.com/photos/preview/115296/ID176341201976-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Corps de la vanne multifonction, SVL 10, SVL Flexline, Type de passage: Droit, 10 mm, Pression d’utilisation max. [bar]: 52
148B5123
Used for product: SVL 10
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|