Module fonctionnel, REG-SA 10

148B5112

Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Utilisé pour produits: REG-SA 10, Equip.: Capuchon

Détails du produit

Poids brut 0.424 Kilogram
Poids Net 0.25 Kilogram
Volume 1.755 Liter
Numéro EAN 5702428485913

 

Accessoires produit Accessoires SVL Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Col Standard
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 10 mm
Désignation du modèle Haut complet
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Capuchon
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluides R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Maintenable Pièces de rechange SVL Flexline
Marque SVL Flexline
Nom du produit Module fonctionnel
Nom du programme pièces REG-SA / REG-SB
Pièces inclues 1 joint d’étanchéité
4 boulons
Section haute
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surface libre [in²] 0.004 in²
Surface libre [mm²] 3 mm²
Type REG-SA 10
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits REG-SA 10

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality