Vanne d'arrêt, SVA-S SS 20, Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [psig]: 754

148B4750

Type raccordement Entrée: À souder, Type de Sortie: à souder, Equip.: Volant de commande

Détails du produit

Poids brut 2.523 Kilogram
Poids Net 1.74 Kilogram
Volume 5.04 Liter
Numéro EAN 5715162457764

 

Accessoires produit Accessoires SVL Flexline
Catégorie Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Col Standard
Connexion standard ASME B 16.11
Cv [gal/min] 11.83 gal/min
Description du produit Vanne d’arrêt
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 20 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 20 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Volant de commande
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R113
R114
R1150
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange SVL Flexline
Marque SVL Flexline
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Acier inoxydable
Nom du produit Vanne d'arrêt
Nom du programme pièces SVA-S SS / SVA-L SS
Peinture de couleur Brun rougeâtre
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Présence de batteries Non
Type SVA-S SS 20
Type de passage Droit
Type de Sortie à souder
Type raccordement Entrée À souder
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 10.2 m³/h
Version de vanne Version standard

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality