DSA HRU, Solution 2 ballons, Demande de chauffage [kW]: 85, Puissance récupération de chaleur (CO2): 300, Option revente de chaleur: Oui

146B9128

DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S

Détails du produit

Poids brut 540 Kilogram
Poids Net 500 Kilogram
Numéro EAN 5715162903841

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur 1.4404
Application A1
Application type Heat recovery unit
Catégorie PED I
CE evaluated Yes
Communication de données ModBus
Demande de chauffage [kW] 85 kW
Description DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S
Dimension tuyau CHAUD DN40
Débit primaire [m3/h] [Max.] 1.55 m³/h
Groupe de produits Substations
Hauteur sans capot [mm] 2000 mm
Homologation CE
Informations supplémentaires Solution 2 ballons
Largeur sans capot [mm] 2800 mm
Marque pompe de charge Wilo
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Matériau isolant Mousse dure polyuréthane
Nom du fabricant Danfoss
Nom régulateur de chauffage ECL310 (P510.12)
Nombre de Volume tampon 2 Qté
Option capot Non
Option revente de chaleur Oui
Orientation connexion primaire Haut
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression nominale secondaire [bar] 6 bar
Profondeur sans capot [mm] 1200 mm
Présence de batteries Non
Puissance récupération de chaleur (CO2) 300 kW
Resale pump brand STRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump type Wilo
Taille connexion CHAUD 1 1/2"
Taille connexion chauffage urbain 1 1/2"
Taille tuyau chauffage urbain DN40
Température autorisée [°C] [Min.] 2 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 90 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 230 V
Type DSA HRU
Type connexion CHAUD Filetage
Type connexion chauffage urbain Filetage
Type ECH. chauffage XB37H-1 26
Type Echangeur pour l'option vente XB37H-1-26
Type pompe de charge STRATOS-PARA 30/1-12
Type régulation CHAUD Électronique
Version sous-station A1
Volume Ballon tampon 500 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality