DSA HRU, Solution 2 ballons, Demande de chauffage [kW]: 22, Puissance récupération de chaleur (CO2): 100, Option revente de chaleur: Oui

146B9108

DSA HRU 2 HE 22 CO2 100 S

Détails du produit

Poids brut 540 Kilogram
Poids Net 500 Kilogram
Numéro EAN 5715162902202

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur 1.4404
Application A1
Application type Heat recovery unit
Catégorie PED I
CE evaluated Yes
Communication de données ModBus
Demande de chauffage [kW] 22 kW
Description DSA HRU 2 HE 22 CO2 100 S
Dimension tuyau CHAUD DN40
Débit primaire [m3/h] [Max.] 0.62 m³/h
Groupe de produits Substations
Hauteur sans capot [mm] 2000 mm
Homologation CE
Informations supplémentaires Solution 2 ballons
Largeur sans capot [mm] 2800 mm
Marque pompe de charge Grundfos
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Matériau isolant Mousse dure polyuréthane
Nom du fabricant Danfoss
Nom régulateur de chauffage ECL310 (P510.12)
Nombre de Volume tampon 2 Qté
Option capot Non
Option revente de chaleur Oui
Orientation connexion primaire Haut
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression nominale secondaire [bar] 6 bar
Profondeur sans capot [mm] 1200 mm
Présence de batteries Non
Puissance récupération de chaleur (CO2) 100 kW
Resale pump brand UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Resale pump type Grundfos
Taille connexion CHAUD 1 1/2"
Taille connexion chauffage urbain 1 1/2"
Taille tuyau chauffage urbain DN40
Température autorisée [°C] [Min.] 2 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 90 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 230 V
Type DSA HRU
Type connexion CHAUD Filetage
Type connexion chauffage urbain Filetage
Type ECH. chauffage XB37H-1 16
Type Echangeur pour l'option vente XB37H-1-16
Type pompe de charge UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Type régulation CHAUD Électronique
UL evaluated Out of scope
Version sous-station A1
Volume Ballon tampon 500 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality