Unité de distribution SGC

145H0927

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Détails du produit

Poids brut 9.189 Kilogram
Poids Net 9.189 Kilogram
Volume 78.736 Liter
Numéro EAN 5702424302054

 

Actionneur 230V
Application type Distribution units
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Distribution units
Homologation CE
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol 7
Number of connections 2
Nº de dossier SCIP 29510054-2902-4181-8c93-46e7c961d70f
Orientation de connexion Haut
Pression nominale primaire [bar] 6 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Régulation ICON Wiring center
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Taille connexion CHAUD 3/4"
Température d’alimentation construction [°C] 60 °C
Type Distribution unit SGC
Type connexion CHAUD Gfiletage externe
Type de distributeur de plancher chauffant Stainless steel with flow meter and manual air vent
UL evaluated Out of scope
Version Right

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality