EvoFlat MSS, Type 2, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M

145B1755

EvoFlat MSS 2StS TPC-M (w/front) w/HTC

Détails du produit

Poids brut 15.37 Kilogram
Poids Net 14.2 Kilogram
Volume 86.4 Liter
Numéro EAN 5702424653439

 

Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Circuit de plancher chauffant: marque de pompe Wilo
Circuit de plancher chauffant: type de pompe Wilo Yonos Para 15/6
Circulation ECS Sans
Description EvoFlat MSS 2StS TPC-M (w/front) w/HTC
Dimension tuyau CHAUD Ø18
Emetteur chauffage Floor heating
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 600 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 160 mm
Hauteur sans capot [mm] 590 mm
Informations supplémentaires Capot avant EPP isolé
Vanne de zone
Largeur avec capot [mm] 600 mm
Largeur de l’emballage [mm] 800 mm
Largeur sans capot [mm] 550 mm
Matériau capot Boîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Acier inoxydable
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed stainless steel
Matériau isolant Capot isolant frontal EPP
Mixing circuit - control Vanne de zone
Nom régulateur de chauffage FTC
Nom régulateur ECS TPC-M
Nombre de ménages [Max.] 2
Nombre de ménages [Min.] 1
Option capot Supplémentaire
Orientation de connexion Bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 2 bar
Profondeur avec capot [mm] 155 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 600 mm
Profondeur sans capot [mm] 150 mm
Présence de batteries Non
Puissance calorifique [kW] [Max] 15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min] 10 kW
Puissance ECS [kW] [Max] 53 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 45 kW
Régulateur de pression différentielle Intégré
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 95 °C
Type EvoFlat MSS
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain filetage mâle
Type connexion ECS G filetage interne
Type de taille de station Type 2
Type ECH. ECS XB06H-1 StS 40
Type régulation CHAUD Vanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECS Débit/thermostatique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality