Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
141F1350 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
SIN-0023-5-5-P,SINE-filt 23A 500V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


SIN-0023-5-5-P,SINE-filt 23A 500V IP54
141F1350
SIN-0023-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 23 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 140 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 215 x 356 x 340 mm
Weight: 34,2 kg
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|