RFI-0250-5-0, EMC filt 250A 500V IP00

141F1300

RFI-0250-5-0

Détails du produit

Poids brut 7 kg
Poids Net 7 kg
Dimension 300X230X125
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Protection Class IP00

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality