RFI-0100-6-0, EMC filt 100A 690V IP00

141F1295

RFI-0100-6-0

Détails du produit

Poids brut 6 kg
Poids Net 5.8 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Protection Class IP00

Allocate codes for sales

51

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality