RFI-0061-5-IP54 EMC filt 61A 500V

141F1294

RFI-0061-5-IP54

Détails du produit

Poids brut 8.399 kg
Poids Net 8.2 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Protection Class IP54

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality