REG-0023-6-0-P, LCL 23A 690V IP00 AN

141F1241

REG-0023-6-0-P

Détails du produit

Poids brut 27 kg
Poids Net 27 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Protection Class IP00

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality